• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Supply Chain Software
  • Service
  • Unternehmen

AGRITECHNICA
Die Weltleitmesse für Landtechnik

Messe
Veranstaltungstermin
Veranstaltungsort

Deutsche Messe AG

Messegelände

30521 Hannover

Industrie

Mobile Arbeitsmaschinen

Wir sehen uns auf der agritechnica 2025!

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Messeauftritt auf der agritechnica 2023 in Hannover. Wir freuen uns, dass wir viele von Ihnen mit unserem umfassenden Angebot an Automatisierungslösungen für die digitalisierte Landwirtschaftsmaschine der Zukunft inspirieren, überzeugen und begeistern konnten.

Wir sagen Danke für die vielen intensiven Gespräche und freuen uns schon jetzt darauf, Ihnen vom 09. bis 15. November 2025 auf der agritechnica 2025 in Hannover unser aktuelles ganzheitliches Produktportfolio von Sensoren über Steuerungen und E/A-Modulen bis hin zu HMIs, Gateways für die IT-Anbindung und Software zu präsentieren.

Sie haben es 2023 nicht nach Hannover geschafft oder wollen auch in der Zeit bis zur nächsten agritechnica auf dem Laufenden bleiben? Kein Problem!

Informieren Sie sich jederzeit über unsere aktuellen Produktneuheiten und Informationen rund um die mobile Arbeitsmaschine von morgen.

ifm Messekalender

ifm ist weltweit auf Messen präsent. Seien Sie dabei, besuchen Sie uns und gehören Sie zu den Ersten, die einen Blick auf die aktuellsten Top-Neuheiten werfen können.

Veranstaltungstermin
Veranstaltungsort

Deutsche Messe AG

Messegelände

30521 Hannover

Industrie

Mobile Arbeitsmaschinen

AGRITECHNICA

Technische Innovationen – der Schlüssel für Green Productivity

Die AGRITECHNICA in Hannover ist die Weltleitmesse für Landtechnik und findet alle zwei Jahre statt. Veranstalter ist die DLG und Aussteller aus aller Welt präsentieren ihre Neuheiten für die gesamte Agrarbranche. Die AGRITECHNICA ist das Schaufenster der globalen Landtechnikindustrie und Forum für die Zukunftsfragen der Pflanzenproduktion.

Systeme für mobile Arbeitsmaschinen

Man kann nie wissen, was der nächste Arbeitseinsatz bringt. Aber man kann dafür sorgen, dass die mobile Maschine für jede Herausforderung bestens gerüstet ist: mit den robusten und zuverlässigen Systemlösungen von ifm. Vom Sensor, über die Verkabelung bis zum Display und zur Steuerung bietet ifm hochwertige Komponenten für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen aus einer Hand. Da kann kommen was will. Das System läuft. Erleben Sie jetzt die Vorzüge und das Produktportfolio von ifm!

ifm live erleben

Seien Sie dabei und erleben Sie ifm auf den aktuellen Messeveranstaltungen! Treffen Sie die ifm-Automatisierungsexperten vor Ort und sprechen Sie über Konzepte, Systeme und Innovationen.