You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Úvodní stránka
  3. Oblast nasazení
  4. Oleje

Senzory k měření olejů

Senzor
Typ
Měřící rozsah Prů-
řez
Médium
teplota
Jmenovitý
tlak
Vlastnosti
SB
0.3...
200 l/min.
G 3/4 až
G 1
-10 až 100 C 100 barů • charakteristika upravená pro oleje
SBG
0.2...
200 l/min.
1/2"...
1 1/2"
-10 až 100 C 40 bar • integrované měření teploty
SBT
0.3...
50 l/min.
Rp 3/4 10 až 180 C 25 bar • pro vysoké teploty
SBU
0.3...
75 l/min.
G 1/2 0 až 60 C 200 barů • pro vnitřní kanálky vrtáků
SU
0.1...
200 l/min.
G 3/4 až
G 1 1/4
-10 až 80 C 16 barů • integrované měření teploty
SA
3...
300 cm/s
13 až 400 mm -20 až 100 C 100 barů • relativní měření
• přepínání červené/zelené barvy