Zlepšení osvědčeného produktu: Tlakový senzor nyní s vícenásobným rozlišením
Keramická měřicí buňka odolná proti tlakové špičce a přetížení
Zapuštěná konstrukce s PTFE těsněním zajišťující dlouhodobou stabilitu
Permanentní teplota média 150 °C
Výrobní certifikát ke stažení zdarma
Velmi vysoké rozlišení díky 32 bitům a IO-Link
Senzor tlaku PI pro použití v hygienických provozech
Vysoké rozlišení díky systému IO-Link a 32 bitům
Senzory tlaku řady PI od ifm se již léta osvědčují v potravinářském a nápojovém průmyslu. Ale i to, co je úspěšné, lze zlepšit. Rozlišení měřicího rozsahu bylo zvýšeno na 20 000 kroků zavedením IO-Link a 32bitového rozlišení. Je to obrovská výhoda, zejména pro měření hydrostatické hladiny s tlakovou výškou. Důvodem je, že skutečná detekce tlaku probíhá pouze ve zlomku měřicího rozsahu. Zajímavou funkcí pro údržbu a uvedení do provozu je funkce simulace, která umožňuje, aby senzor přenášel naměřené signály nebo chybové stavy do řídicí jednotky. Senzor je trvale odolný vůči teplotě média 150 °C. Ta je měřena a dodatečně přenášena prostřednictvím IO-Link (přesnost 2,5 K).