Kompaktní teplotní převodníky jsou navrženy pro náročné procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu. Jejich konstrukce odpovídá normám EHEDG, 3A, FDA a ES 1935/2004. Díky krátkému měřicímu hrotu (hloubka zasunutí 15 nebo 25 mm) a malému průměru 3 mm jsou senzory ideální pro instalace v potrubí (DN20... DN100) ve vysoce dynamických tepelných procesech, kde pomáhají minimalizovat náklady a snižovat spotřebu energie.
Adaptér s nulovou mezerou zajišťuje instalaci bez mrtvých zón a účinné čištění. Kompatibilita s adaptéry dostupnými na trhu nabízí další potenciální úspory nákladů.
Integrované rozhraní IO-Link umožňuje přesný a bezeztrátový digitální přenos měřených hodnot a poskytuje další diagnostické funkce pro zjednodušené řešení problémů.
Nový teplotní senzor TA16 od společnosti ifm se vyznačuje rychlou odezvou pro přesnou regulaci teploty. Tato funkce pomáhá uživatelům šetřit náklady na energii a zvyšovat provozuschopnost zařízení.
Jednoduché procesní připojení pomocí adaptérů s nulovou mezerou umožňuje rychlé a snadné čištění místa měření. Adaptér je přivařen ke stěně potrubí a tvoří jeho nedílnou součást, čímž se eliminují mrtvé prostory, které se obtížně čistí.
Vysoké limity tepelného a mechanického zatížení vedou k vyšší provozuschopnosti zařízení a kontinuální přesnosti. Snímač TA16 je standardně dodáván s výrobním certifikátem a lze jej okamžitě používat.