Brána ISOBUS umožňuje snadnou integraci funkcí technologie ISOBUS do řídicího programu pro nástavby zemědělských strojů. Stačí načíst pomocí softwaru CODESYS verze V2.3 nebo V3.5 dodanou knihovnu funkcí do stávajícího aplikačního programu, ve kterém nakonfiguruje vizualizaci podle konkrétních požadavků.
Díky optimalizovanému zpracování dat se přenášejí jen hodnoty, které se mají znázorňovat na připojeném displeji, čímž se výrazně snižuje zatížení datové sběrnice. Náklady na vývoj jsou minimální, protože je podstatně zjednodušená implementace. Za používání brány ISOBUS se neplatí žádné další licenční poplatky.
Brána ISOBUS umožňuje jednoduše využít stávající displej v traktoru. Stačí nainstalovat bránu mezi řídicí jednotku v nástavbě a přípojku traktoru. Pomocí dodaných knihoven v systému CODESYS se vizualizace uložená v bráně jednoduše přizpůsobí konkrétní aplikaci. K tomu jsou k dispozici nejběžnější vizualizační objekty ISOBUS.
Je podporována také funkce AUX (Auxiliary Control Function), která umožňuje upravit ovládání příslušného stroje pro danou aplikaci. Praktickým konektorem M12 lze bránu ISOBUS snadno připojit přes rozhraní CAN k libovolnému mobilnímu ovladači ifm, a to i dodatečně.
Bránu ISOBUS lze používat ve 12V a 24V palubních sítích.
Vysoká třída ochrany – IP 67 – a uzavřený povrch zajišťují ochranu i v nepříznivém prostředí. Brána ISOBUS funguje i za extrémních teplot nebo při stálých otřesech a vibracích.