3D detekce prostředí a předmětů kolem mobilních strojů už je u moderních a efektivních vozidel běžná. Integrované funkce a intuitivní logický editor umožňují rychle vyřešit mnoho způsobů aplikace, např. automatizaci provozu vozidel nebo spolehlivé varování před kolizemi.
K jednoduchému připojení inteligentního 3D senzoru se používá sběrnice CAN pro mobilní aplikace s protokolem CANopen nebo SAE J1939 a/nebo rychlé ethernetové rozhraní s protokolem UDP. Při využití volitelného vstupního/výstupního modulu jsou k dispozici také digitální a analogové vstupy a výstupy.
Tyto 3D senzory využívají patentovanou a několikrát oceněnou technologii PMD od ifm. Byla vyvinuta speciálně pro venkovní použití a náročné světelné podmínky. Opakovatelnost naměřených dat se nezhoršuje ani vlivem slunečního světla nebo materiálů s různou odrazivostí.
Mobilní inteligentní 3D senzory mají škálu funkcí, kterými lze vyřešit mnoho různých aplikací. Používají vyspělý algoritmus z automobilového průmyslu, který zajišťuje např. spolehlivé automatické rozpoznávání až 20 předmětů. Tato funkce je využitelná například k varování před kolizemi při automatickém připojování letištních nástupních mostů, při sklizni hroznů s automatickým naváděním v řádcích nebo k varování před kolizemi stavebních strojů, důlních nebo průmyslových vozidel jako vysokozdvižné vozíky.
Pro jednoduchá zjišťování vzdálenosti jsou k dispozici běžné funkce jako minimální, maximální a průměrná vzdálenost.
K nastavení systémových parametrů a přímému monitorování 3D dat slouží jednoduchý grafický průvodce ifm pro Windows. Parametry je možné nastavovat také pomocí funkčních bloků v softwaru CODESYS.
Předem zpracovaná funkční data se odesílají přes sběrnici CAN s protokolem CANopen nebo SAE J1939. V případě potřeby lze kompletní 3D informace zpracovat přes Ethernet s protokolem UDP pomocí externí jednotky.
Při využití volitelného vstupního/výstupního modulu ZZ1102 jsou k dispozici také digitální a analogové vstupy a výstupy.