Pouzdro | Válcové |
---|
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 20 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 400 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Detekce rozsahu hystereze [%] | 1...15 |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Hmotnost [g] | 1417,8 | |
---|---|---|
Pouzdro | Válcové | |
Rozměry [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materiály | pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8" |
---|