You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. OW0004

Infračervený teplotní senzor

OW0004

OWS-3520-ABOA

Infračervený teplotní senzor

OW0004

OWS-3520-ABOA

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: TW7001 + E35065 Srovnání produktů: OW0004 / TW7001 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
Vlastnosti výrobku
Pouzdro Válcové
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...250 AC/DC
Odolnost proti přepólování ne
Výstupy
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 10,5
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 10,5
Minimání zátěžový proud [mA] 15
Max. zbytkový proud [mA] 7
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 50
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC [Hz] 20
Spínací frekvence DC [Hz] 25
Odolné proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Detekce rozsahu hystereze [%] 1...15
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...60
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
Mechanická data
Pouzdro Válcové
Rozměry [mm] Ø 58 / L = 150
Materiály pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem
Materiál optické čočky
sklo
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Upozornění
Upozornění
Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x 7/8"