You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Propojovací technika
  4. Použití v mobilních strojích a náročných aplikacích
  5. Propojovací kabely pro mobilní kamerové systémy

Propojovací kabely pro mobilní kamerové systémy pro použití v mobilních strojích a náročných aplikacích

  • Spolehlivé připojení mobilních kamer s video výstupem
  • Pozlacené kontakty
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Propojovací kabely pro mobilní kamerové systémy pro použití v mobilních strojích a náročných aplikacích

Connection cables for mobile cameras

The connection cables with M16 socket are used for the connection of mobile cameras with video output. Using the adapter cables, the O2M camera system can be directly connected to a graphic dialogue module with colour display and analogue interface. This makes it possible to use the dialogue module not only to display machine information but also images of up to two cameras.