You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Systémy pro prediktivní údržbu
  4. Systémy pro vyhodnocování standardních signálů
  5. Displeje s kontrolní funkcí

Systémy pro vyhodnocování standardních signálů - Displeje s kontrolní funkcí

  • Jasně čitelný 6-místný LED-displej
  • Provedení AC nebo DCV
  • Spolehlivé monitorování senzorů s analogovými standardními signály
  • Volně škálovatelné zobrazované hodnoty a kombinace signálů
  • Spínací výstup pro spolehlivé monitorování mezních hodnot

Systémy pro vyhodnocování standardních signálů - Displeje s kontrolní funkcí

Displays with monitoring function

The multifunctional display serves to indicate physical quantities derived from analogue standard signals. Various parameters can be configured to adjust the function of the unit to the individual application.
The two analogue inputs can be scaled independently of each other and displayed individually or in combination, allowing for configuration as differential pressure display or percentage display.
The two switching outputs can also be set independently of each other. This makes it possible, for example, to control the automatic filling process of a vessel by means of a pump.
The display can easily be integrated in housings or panels.