1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Procesní senzorika
  4. Teplotní senzory
  5. Intuitivní nastavení spínacího bodu

Teplotní senzory - Intuitivní nastavení spínacího bodu

  • Jednoduché nastavení spínacího bodu pomocí dvou nastavovacích koleček umožňujících optimální odečet
  • Velmi krátká doba odezvy
  • Mechanické uzamčení zabraňuje neúmyslné manipulaci se spínacím bodem
  • Volně nastavitelné spínací body od -25 °C do 140 °C
  • Nastavení spínacích bodů bez použití systémové teploty


Jednoduché nastavení spínacího bodu

Teplotní senzor TK se vyznačuje intuitivní obsluhou, výbornou dobou odezvy a kompaktním pouzdrem.
Jednoduché ovládání pomocí dvou radiálních nastavovacích kroužků přímo na senzoru umožňuje uživateli rychlé a přesné nastavení spínacích bodů, a to i bez aplikované systémové teploty. Mechanické uzamčení zabraňuje nechtěnému přenastavení senzoru. Ochranná čepička, kterou je možné doplňkově zakoupit, zabezpečuje ochranu proti poškození.