You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Bezpečnostní technika
  4. Bezpečnostní světelné závěsy
  5. Použití v průmyslové automatizaci

Bezpečnostní světelné závěsy - Použití v průmyslové automatizaci

  • Bezpečnostní kategorie 2 a 4 podle normy IEC 61496
  • Spolehlivá ochrana prostředí s nebezpečím výbuchu a bran
  • Široký snímací rozsah lze nastavit na jednotce
  • Při montáži ve tvaru L není žádná mrtvá zóna
  • Snadné připojení pomocí osvědčeným konektorem M12

Bezpečnostní světelné závěsy - Použití v průmyslové automatizaci


Use in factory automation

OY series safety light curtains are used to safeguard hazardous areas and protect personnel. Depending on the protected area height and number of beams, the units can be adjusted to protect hands or an entire person. Thanks to their slim design, they are suited for applications with limited mounting space.
Safety light curtains are optoelectronic safety devices consisting of one transmitter and one receiver. They conform to the safety requirements of type 2 / SIL 1 or type 4 / SIL 3.
Typical applications include access prevention or hazardous area monitoring of robot cells and production lines.