1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové vidění
  4. Externí osvětlení
  5. Osvětlovací jednotky pro ověření obrysu a polohy

Osvětlovací jednotky pro ověření obrysu a polohy

  • Ploché provedení
  • Nepřetržitě svítící nebo pulzní provoz
  • Doplňkový provozní režim pro 4-násobně vyšší světelný výkon
  • Provedení se třemi různými rozměry osvětlené plochy
  • Provedení s infračerveným nebo červeným světlem


Lighting elements for contour and position verification

ifm backlights can be screwed onto a wall or fixture, requiring only little space due to the extremely flat design of only 9.2 mm. They generate a homogeneous light field with visible red or invisible infrared light and can be obtained in three different sizes.
The ultra-flat backlights allow operation with two different light intensities: In the "normal" mode the element can work in the permanent or pulsed mode, in the "high" mode pulse operation with 4 times more light is possible. The exposure time is thus reduced by 75 to 80% which is an advantage especially for fast processes.