You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Senzory pro válce
  5. Senzory odolné vůči tlaku pro hydraulické válce

Senzory odolné vůči tlaku pro hydraulické válce

  • Tlaková odolnost až do 500 bar
  • Kovová snímací plocha pro náročné provozy
  • Vysoký rozsah destrukčního tlaku
  • Provedení pouzdra v souladu s průmyslovým standardem
  • Životnost více než 10 milionů spínacích cyklů

Senzory odolné vůči tlaku pro hydraulické válce


Senzory odolné vůči tlaku pro hydraulické válce

Polohové senzory odolné vůči tlaku se standardně používají pro detekci pístu na hydraulických válcích. Detekují pouze feromagnetické kovové materiály. Kromě použití jako koncových spínačů v hydraulických válcích, mohou být senzory také použity v jiných hydraulických komponentech, jako jsou ventily a čerpadla.

Celokovové pouzdro z vysoce kvalitní nerezové oceli je odolné vůči tlakovým špičkám až do 1000 bar a vydrží až 10 milionů tlakových cyklů. Široký rozsah provozní teploty a vysoký stupeň krytí umožňuje použití senzorů v extrémně náročném průmyslovém prostředí.