You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Senzory pro válce
  5. Použití na válcích s C-drážkou

Senzory pro válce - Použití na válcích s C-drážkou

  • Přesná detekce spínacího bodu na válcích s krátkým zdvihem
  • Přesná detekce polohy díky krátké pojezdové dráze
  • Spolehlivá detekce slabých magnetických polí
  • Jednoduché upevnění shora do drážky
  • Dostupné v plochém provedení 25,8 mm, s vazební montáži nebo s pouzdrem o délce 17,5 mm

Senzory pro válce - Použití na válcích s C-drážkou


Použití na válcích s C-drážkou

Díky kompaktním rozměrům pouze 15 mm, jsou senzory pro válce s C-drážkou ideální pro malá chapadla/drapáky. Senzor lze snadno vložit shora do C-drážky. Pro umístění spínacího bodu lze senzorem jednoduše pohybovat přímo v drážce. Napevno se ukotvuje pomocí drážkovaného / šestihranného šroubu.
Senzor je uzamčen v drážce, tj. je jí zcela obklopen, což zajišťuje mechanickou stabilitu. Lisovaný kabel a upevnění na konci snímače poskytuje vynikající odlehčení od tahu.
Bezkontaktní senzory pracují v podstatě bez opotřebení, a tak dosahují delší životnosti než jazýčkové spínače. To šetří nákladné opravy a prostoje.