L'utilizzo di connettori M12 standard e ripartitori a T per alimentare corrente è un'opzione conveniente per un'alimentazione fino a 4 A.
L'utilizzo di cavi piatti è un'opzione conveniente per alimentare corrente fino a 10 A e consente un cablaggio rapido e semplice con derivazioni.
I master IO-Link PowerLine di ifm consentono un tradizionale collegamento in serie (daisy-chain) per alimentare energia con connettori M12 compatti, codificati T.