Hai dimenticato la password?
{{product.product.code}}
{{product.productHeadline}}
You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Vai alla panoramica con un click. Tutte le novità di ifm.
Vai al selettore prodotti
AL1100 Master IO-Link StandardLine con interfaccia PROFINET, IP 67, 4 porte
AL1102 Master IO-Link StandardLine con interfaccia PROFINET, IP 67, 8 porte
AL1120 Master IO-Link StandardLine con interfaccia EtherNet/IP, IP 67, 4 porte
AL1122 Master IO-Link StandardLine con interfaccia EtherNet/IP, IP 67, 8 porte
AL1300 Master IO-Link DataLine con interfaccia PROFINET, IP 67, 4 porte
AL1302 Master IO-Link DataLine con interfaccia PROFINET, IP 67, 8 porte
AL1320 Master IO-Link DataLine con interfaccia EtherNet/IP, IP 67, 4 porte
AL1322 Master IO-Link DataLine con interfaccia EtherNet/IP, IP 67, 8 porte
AL1330 Master IO-Link DataLine con interfaccia EtherCAT, IP 67, 4 porte
AL1332 Master IO-Link DataLine con interfaccia EtherCAT, IP 67, 8 porte
E21140 Adattatore; cavo Ethernet, codificato D; IP 65; IP 67
E12490 Cavo di collegamento; cavo Ethernet, codificato D; 0,5 m; PVC; Materiali corpo TPU / PA; IP 67; IP 20; (connettori M12 / connettori RJ45)
E12090 Cavo di collegamento; cavo Ethernet, codificato D; 2 m; PVC; Materiali corpo TPU / PA; IP 67; IP 20; (connettori M12 / connettori RJ45)
E12491 Cavo di collegamento; cavo Ethernet, codificato D; 5 m; PVC; Materiali corpo TPU / PA; IP 67; IP 20; (connettori M12 / connettori RJ45)
E12492 Cavo di collegamento; cavo Ethernet, codificato D; 10 m; PVC; Materiali corpo TPU / PA; IP 67; IP 20; (connettori M12 / connettori RJ45)
E12493 Cavo di collegamento; cavo Ethernet, codificato D; 20 m; PVC; Materiali corpo TPU / PA; IP 67; IP 20; (connettori M12 / connettori RJ45)
E12510 Cavo di collegamento con connettore maschio; Tensione di esercizio < 250 V AC; cavo Ethernet, codificato D; 2 m; PVC; Materiali corpo TPU; IP 67; contatti dorati si
E12511 Cavo di collegamento con connettore maschio; Tensione di esercizio < 250 V AC; cavo Ethernet, codificato D; 5 m; PVC; Materiali corpo TPU; IP 67; contatti dorati si
E12512 Cavo di collegamento con connettore maschio; Tensione di esercizio < 250 V AC; cavo Ethernet, codificato D; 10 m; PVC; Materiali corpo TPU; IP 67; contatti dorati si
E12513 Cavo di collegamento con connettore maschio; Tensione di esercizio < 250 V AC; cavo Ethernet, codificato D; 20 m; PVC; Materiali corpo TPU; IP 67; contatti dorati si
E12422 Cavo di collegamento; Tensione di esercizio < 50 V AC; cavo Ethernet, codificato D; 0,5 m; PVC; Materiali corpo TPU; IP 67; contatti dorati si
E21138 Cavo di collegamento; Tensione di esercizio < 50 V AC; cavo Ethernet, codificato D; 2 m; PVC; Materiali corpo TPU; IP 67; contatti dorati si
E21139 Cavo di collegamento; Tensione di esercizio < 50 V AC; cavo Ethernet, codificato D; 5 m; PVC; Materiali corpo TPU; IP 67; contatti dorati si
E21137 Cavo di collegamento; Tensione di esercizio < 50 V AC; cavo Ethernet, codificato D; 10 m; PVC; Materiali corpo TPU; IP 67; contatti dorati si
E12423 Cavo di collegamento; Tensione di esercizio < 50 V AC; cavo Ethernet, codificato D; 20 m; PVC; Materiali corpo TPU; IP 67; contatti dorati si
E12424 Cavo di collegamento; Tensione di esercizio < 50 V AC; cavo Ethernet, codificato D; 20 m; PVC; Materiali corpo TPU; IP 67; contatti dorati si
E74015 Cavo piatto AS-i; Cavo di collegamento
E74215 Cavo piatto AS-i; Cavo di collegamento
E70483 Derivazione per cavo piatto; AS-i; Cavo con connettore
E70485 Derivazione per cavo piatto; AS-i; Connettore
EVC042 Cavo di collegamento; Tensione di esercizio < 250 V AC; 1 m; PUR; Materiali corpo Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; senza silicone si; senza alogeni si; contatti dorati si
EVC044 Cavo di collegamento; Tensione di esercizio < 250 V AC; 5 m; PUR; Materiali corpo Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; senza silicone si; senza alogeni si; contatti dorati si
EVC048 Cavo di collegamento; Tensione di esercizio < 250 V AC; 2 m; PUR; Materiali corpo Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; senza silicone si; senza alogeni si; contatti dorati si
EVC720 Cavo di collegamento; Tensione di esercizio < 250 V AC; 5 m; PUR; Materiali corpo Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; senza silicone si; senza alogeni si; contatti dorati si
EVC726 Cavo di collegamento; Tensione di esercizio < 250 V AC; 2 m; PUR; Materiali corpo Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; senza silicone si; senza alogeni si; contatti dorati si
EVC734 Cavo di collegamento; Tensione di esercizio < 250 V AC; 5 m; PUR; Materiali corpo Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; senza silicone si; senza alogeni si; contatti dorati si
EVC740 Cavo di collegamento; Tensione di esercizio < 250 V AC; 2 m; PUR; Materiali corpo Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; senza silicone si; senza alogeni si; contatti dorati si
AL2400 Modulo di ingresso IO-Link; Numero degli ingressi digitali 8; (4 x 2); IP 67
AL2401 Modulo di ingresso IO-Link; Numero degli ingressi digitali 16; (8 x 2); IP 67
AL2330 modulo di uscita IO-Link; 26 x 59,3 x 152 mm; Numero delle uscite digitali 12; (6 x 2); IP 65; IP 67
AL2411 Modulo di ingresso IO-Link; Numero degli ingressi digitali 8; (4 x 2); IP 67
AL2410 Modulo di ingresso IO-Link; Numero degli ingressi digitali 4; IP 67
QA0011 software di configurazione IO-Link; chiavetta USB; licenza singola; versione completa
QA0012 software di configurazione IO-Link; download; licenza singola; versione completa
E12354 Connettore femmina a cablare; Tensione di esercizio < 45 V AC; cavo Ethernet, codificato D; Materiali corpo zinco pressofuso nichelato; IP 67; senza silicone si; contatti dorati si
E12289 Connettore a cablare; Tensione di esercizio < 45 V AC; cavo Ethernet, codificato D; Materiali corpo zinco pressofuso nichelato; IP 67; senza silicone si; contatti dorati si