Comunicazione punto a punto
Il fascino di IO-Link
In passato, gli interruttori binari si limitavano quasi sempre a semplici segnali di commutazione o valori analogici. Oggi i dati di sensori più intelligenti costituiscono la base per la prossima rivoluzione industriale. Sensori che con la tecnologia chiave IO-Link estrapolano tutte le informazioni dal vostro impianto e dalla vostra macchina.
IO-link è nato dalla cooperazione di aziende leader nella produzione di sensori, attuatori e sistemi di controllo. Ne è risultata un'interfaccia standard per l'automazione, indipendente dal bus di campo, la quale permette all'operatore di realizzare un collegamento punto a punto senza indirizzamenti complessi.
Sfruttate il fascino di IO-Link e contattateci ora per mantenere efficienti e competitivi i vostri processi produttivi di domani.