• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Gestione della supply chain
  2. Software per SAP
  3. Nuova Release 25.0
  4. Manufacturing

Caratteristiche principali dall’ambito Manufacturing

Grafica di un braccio robotico industriale arancione che impila mattoncini colorati (arancione, grigio, giallo e blu) e simboleggia l'area di processo Manufacturing.

Porta la tua pianificazione della produzione a un nuovo livello

La Release 25.0 include numerose novità e miglioramenti per la pianificazione e il controllo della produzione. Le app Fiori, nuove e migliorate, supportano una pianificazione grafica dettagliata e il feedback degli ordini di produzione. Inoltre, è ora possibile visualizzare graficamente l’utilizzo dei mezzi di produzione. Anche il nostro software Factory Optimization Excellence, basato sull’intelligenza artificiale, è stato ampliato. Con la nuova pagina panoramica Fiori, potrai valutare meglio i risultati dell'ottimizzazione.

E non è tutto: scopri queste e molte altre innovazioni!

Scarica e installa la Release 25.0

Estensioni dell'app Fiori "Pannello grafico di pianificazione"

Il pannello grafico di pianificazione è stato integrato con ulteriori funzioni. In futuro, sarà possibile eseguire ancora più funzioni di pianificazione direttamente nell'app.

Sono state aggiunte nuove informazioni su:

  • Parti mancanti
  • Mezzi di produzione
  • Componenti

Creazione e modifica degli oggetti di pianificazione

Screenshot of the graphical planning board with an open pop-up window for creating a planning element.

Con la funzione "Creazione e modifica dei dati di pianificazione", è possibile creare e modificare direttamente nel pannello grafico di pianificazione gli oggetti Ordine fittizio, Sequenza di pianificazione, Slot, Blocco e Pacchetto, semplificando notevolmente il processo di pianificazione. Gli oggetti si comportano in modo analogo al nostro software Supply Chain Excellence (SCX) for Manufacturing.

Nuova app Fiori: "Feedback evento temporale" in Clean Core

L'app Fiori "Feedback evento temporale, evento temporale (v2)" è una nuova versione dell'applicazione esistente "Feedback ordine di produzione, evento temporale", tenendo conto delle specifiche Clean Core di SAP. Le funzionalità sono sostanzialmente le stesse.

L'app consente di registrare in modo semplice e veloce i feedback relativi al processo dell’ordine di produzione. Il sistema guida gli utenti passo dopo passo e garantisce che tutti i feedback vengano registrati correttamente e nell'ordine giusto (ad esempio, inizio allestimento - fine allestimento).

Screenshot della nuova app Fiori per

Il risultato: aumento della qualità dei dati e riduzione degli errori nel processo di produzione!

Visualizzazione dell’utilizzo dei mezzi di produzione

Nella tabella esistente, è talvolta difficile riconoscere le sovrapposizioni nell'uso dei mezzi di produzione nella pianificazione dettagliata della produzione.

Per evitare conflitti di sovrapposizione, con la Release 25.0 è stata sviluppata una nuova funzione per la visualizzazione grafica dell'utilizzo temporale dei mezzi di produzione. La nuova funzione è accessibile sia dalla pianificazione della soluzione SCX for Manufacturing che dalla gestione dei mezzi di produzione di ifm.

Screenshot: rappresentazione visiva dei mezzi di produzione utilizzati. A sinistra sono visualizzati i dettagli relativi all'attrezzatura, all'ordine, al P-ID, al processo, allo stabilimento, alla postazione di lavoro, alla posizione, allo stato di lavorazione, alla quantità di operazioni aperte, al materiale e alla descrizione breve del materiale. A destra sono disponibili informazioni sulla pianificazione temporale.

Vantaggi:

Più trasparenza

Meno errori di pianificazione

Processi di pianificazione più rapidi grazie alla riduzione dei ritardi

Pianificazione dettagliata e più efficiente della produzione

Dashboard Container nella pianificazione

Nella transazione di pianificazione, i dati di utilizzo della capacità della dashboard SCX for Manufacturing possono essere visualizzati in un container separato. Le aree della dashboard da visualizzare possono essere definite in anticipo nel set di pianificazione. Queste informazioni vengono applicate immediatamente all'apertura del pannello di pianificazione.

Le postazioni di lavoro di pianificazione e quelle visualizzate nella dashboard possono differire. Ciò consente di visualizzare chiaramente gli impatti sulle altre postazioni di lavoro direttamente durante la pianificazione dettagliata!

Inoltre, la dashboard viene aggiornata automaticamente ad ogni pianificazione, in modo che i dati aggiornati siano sempre disponibili.

Un chiaro vantaggio per una pianificazione precisa ed efficiente!

Factory Optimization Excellence (FOX)

Pagina panoramica Fiori per la visualizzazione dei risultati di ottimizzazione

Il software Factory Optimisation Excellence (FOX) di ifm utilizza algoritmi di AI per creare un piano di produzione ottimizzato. Tuttavia, la soluzione dell'Optimizer basato sull'AI è difficile da comprendere per l’essere umano.

Per poter valutare meglio la qualità dei risultati, la Release 25.0 offre una nuova pagina panoramica Fiori che visualizza graficamente gli indicatori rilevanti del ciclo di ottimizzazione.

Screenshot della nuova pagina panoramica Fiori nella soluzione Factory Optimisation Excellence (FOX) di ifm basata sull’AI, in cui i risultati dell'ottimizzazione vengono visualizzati graficamente sotto forma di vari diagrammi per facilitare la comprensione dei risultati e ottimizzare i processi produttivi.