• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Supply Chain Management
  2. Software per SAP
  3. Nuova Release 26.0

Supply Chain Excellence 26.0 è ora disponibile!

Mattoncini con la scritta Release 26.0

Scoprite l'ultima versione con interessanti funzionalità e una maggiore usabilità

La nuova release offre una serie di miglioramenti e nuove funzionalità per una maggiore usabilità! Abbiamo lavorato duramente per adattare ancora meglio il nostro software alle vostre esigenze e ottimizzarne le prestazioni. In questo modo vi garantiamo la migliore esperienza d'uso possibile.

La nuova versione è ora disponibile per il download. Vi consigliamo di installarla immediatamente per poter beneficiare delle ultime funzionalità e dei miglioramenti. Siamo naturalmente a vostra disposizione per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza.

Buon divertimento con la nuova versione!

Clicca qui per i dettagli tecnici

Dettagli tecnici

Requisiti tecnici

SCX / SFI / Templates:

  • SAP S/4HANA 2023 FPS2
  • SAP S/4 HANA 2025

I requisiti tecnici possono essere consultati qui.

Download e installazione

La versione 26.0 può essere scaricata dal nostro portale clienti. Per maggiore chiarezza, abbiamo ottimizzato le directory di download.

Licenze dei prodotti

Con la versione 26.0 introduciamo una nuova struttura delle licenze dei prodotti. Le chiavi di licenza saranno gestite d'ora in poi nella SAP Business Technology Platform (BTP) e recuperate automaticamente dal vostro sistema SAP. Anche il precedente processo di verifica delle licenze sarà adeguato di conseguenza. Per passare alla nuova verifica della registrazione sono necessari alcuni passaggi manuali. Pertanto, prima di effettuare l'aggiornamento alla versione 26.0, vi preghiamo di aprire un ticket con oggetto: “Passaggio alla nuova licenza dei prodotti”.

Il diritto di utilizzare le nuove funzionalità sarà in futuro regolato da un modello a livelli (Essential, Advanced, Professional). I dettagli sono disponibili nella documentazione dell'applicazione o possono essere richiesti direttamente al vostro referente commerciale ifm.

Clean Core

La nostra soluzione SCX viene gradualmente adattata e ampliata in conformità con il principio SAP Clean-Core. Con la versione 26.0, parte della nostra soluzione soddisfa già i requisiti di certificazione per il livello B e il livello C. Gli oggetti classificati come livello D, che non possono essere certificati, sono stati spostati in un componente software separato. Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida all'installazione.

In base allo stato attuale delle linee guida, questi oggetti potranno essere completamente rinnovati con la versione 27.0 (Q1/2027). In linea di principio, la nostra soluzione può funzionare anche senza questo componente software. Tuttavia, è probabile che i clienti esistenti ne utilizzino le funzioni. Pertanto, qualsiasi disinstallazione deve essere sempre effettuata in consultazione con il vostro consulente ifm.

Lingue

La versione è disponibile di default in tedesco e inglese.

A partire da metà marzo saranno disponibili anche le seguenti lingue: cinese (semplificato), francese, italiano, giapponese, coreano, croato, ceco, olandese, ungherese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tailandese e turco.

La disponibilità delle singole lingue è riportata nella Matrice di disponibilità dei prodotti (PAM). Per qualsiasi domanda sulla data di disponibilità di un pacchetto linguistico specifico, contattateci.

Assistenza

Se hai bisogno di supporto per il passaggio alla nuova release, non esitare a contattarci.

contattaci subito