Caratteristiche principali dall’ambito Indicatori & Processi
Supply Chain Excellence per maggiore controllo, gestione semplice e informazioni rapide
Che si tratti della creazione di un indicatore specifico per il cliente, di funzioni di collegamento standardizzate o di una migliore gestione degli utenti, la nuova Release 25.0 semplifica il lavoro nel processo e con gli indicatori. Così avrai sempre le informazioni giuste al momento giusto per il destinatario giusto.
Guarda qui una panoramica!
Indicatore SCX personalizzato
Gli indicatori e gli indici SCX1 offrivano già diverse opzioni di personalizzazione, ma non la possibilità di adattare il database. Con la Release 25.0 abbiamo cambiato questa situazione: ora è possibile creare un indicatore personalizzato per soddisfare in modo ancora più mirato le esigenze individuali.
Funzioni di collegamento avanzate per una facile integrazione di immagini, video e documenti
Con la versione attuale, le funzioni di collegamento nella GUI SAP e in SAP Fiori sono state standardizzate. Da subito, è possibile gestire i link a livello di categoria anche nell'ambiente Fiori.
Inoltre, è possibile aggiungere descrizioni dettagliate ai link, in modo da trovare ancora più rapidamente le informazioni ricercate.
Rimozione degli utenti inattivi nella gestione utenti SCX
Nel processo SCX, gli utenti SAP possono essere assegnati agli utenti (di riferimento) definiti tramite la gestione utenti. Con la nuova funzione nella Release 25.0, tutti gli utenti vengono controllati automaticamente quando accedono alla gestione e gli account inattivi vengono visualizzati direttamente.
Ciò semplifica la rimozione e garantisce una gestione degli utenti rapida ed efficiente.