- Gestione della supply chain
- Software per SAP
- Nuova Release 25.0
- Shop Floor Integration
Caratteristiche principali nell’ambito Shop Floor Integration (SFI)
Trasparente, affidabile, a tutela dei dipendenti: finalmente Track and Trace nell'intralogistica
Con la nuova release vengono fornite numerose nuove funzioni di automazione per i processi SAP. Da subito sono quindi disponibili anche e-Kanban, entrata e uscita automatizzate delle merci, nonché feedback di produzione.
La nuova applicazione di inizializzazione Track and Trace può essere utilizzata su dispositivi mobili e fissi come portatili e PC. Con questa app, è possibile associare manualmente i dati aziendali SAP ai tag* in modo molto rapido. Nei processi statici, i tag possono anche essere inizializzati automaticamente. Tramite l'interfaccia API per sistemi di terze parti, le associazioni dei tag possono essere facilmente trasferite anche da piattaforme come moneo o Localino. Naturalmente è inclusa anche la registrazione automatica e quindi completa di tutte le attività.
Un altro componente chiave della nuova soluzione Track and Trace è la visualizzazione delle posizioni degli oggetti. Con questa funzione, è sempre possibile determinare e visualizzare la posizione esatta di stoccaggio o la posizione di trasporto attuale di materiali, contenitori, mezzi o ordini di produzione.
*Tag = etichetta
La soluzione Track and Trace giusta per la tua infrastruttura
Non importa se lavori con codici QR, codici a barre, RFID o persino con sistemi RTLS: ti forniamo la soluzione adatta, perché la soluzione Shop Floor Integration di ifm funziona in modo indipendente dalla tecnologia.
Shop Floor Integration con Localino
Questa soluzione high-end basata su RTLS offre possibilità all'avanguardia per la tracciabilità di materiali, mezzi di produzione e altri prodotti dotati di "tag". I moderni tag RTLS consentono la localizzazione tramite antenne. Ciò significa che il sistema non è vincolato a percorsi di trasporto fissi e può essere utilizzato anche all'aperto.
Shop Floor Integration con moneo
moneo si basa su unità di lettura fisse per il rilevamento di tag ottici o elettronici (RFID). Questi tag sono spesso poco costosi e quindi adatti per prodotti di massa e processi a senso unico. Grazie alla piattaforma moneo, i diversi tipi di tag possono essere facilmente integrati nel sistema SFI Track and Trace. Questa tecnologia è particolarmente adatta per percorsi di trasporto chiaramente definiti.
La soluzione ibrida è di tendenza
Per poter garantire la localizzazione in tutto lo stabilimento e allo stesso tempo mantenere i costi sotto controllo, ifm offre anche una soluzione Track and Trace ibrida.
In questo caso i sistemi vengono combinati: i tag RTLS vengono, ad esempio, installati sui carrelli elevatori che possono così essere localizzati senza limitazioni nelle aree aperte. I pallet e i contenitori, invece, vengono etichettati con tag RFID a basso costo. Questi tag possono poi essere letti da un sensore montato sulla forca del carrello elevatore. Grazie a questo semplice escamotage, saprai sempre esattamente dove si trova il tuo carrello elevatore e, di conseguenza, anche dove si trova il pallet o il contenitore trasportato.
In SFI Track and Trace, i segnali RTLS e RFID vengono elaborati e memorizzati come dati combinati. Ciò consente anche un'analisi ex post dei percorsi e dei tempi di trasporto, dei tempi di sosta e delle stazioni intermedie.
Tag e-paper di Localino - Piccoli miracoli dell’informazione!
Nell'intralogistica, i cosiddetti tag e-paper possono essere dei validi assistenti flessibili. Si tratta di piccoli display che servono sia come tag localizzabili sia come dispositivi per la visualizzazione dinamica di testi e simboli.
Gli e-paper sono quindi una soluzione due in uno e offrono vantaggi quando si vuole, ad esempio, trasferire l’esito di un controllo qualità a un contenitore che si trova in un’altra area dello stabilimento.
SFI è in grado di trasmettere informazioni SAP a questi tag e-paper oppure di riceverne dati relativi alla posizione dell’oggetto.
Più produttività, meno inefficienze
I processi contribuiscono a creare trasparenza e offrono a tutti i soggetti coinvolti la sicurezza di agire correttamente e nel rispetto delle proprie competenze e responsabilità. Per questo motivo, i processi devono essere documentati, applicati concretamente e monitorati.
Molti processi rimangono tuttora legati all’accuratezza e tempestività con cui gli operatori inseriscono i dati. Per ridurre il rischio di errore, è possibile automatizzare molti inserimenti di dati nei processi intralogistici mediante sistemi Track and Trace.
Di seguito vengono descritti brevemente i processi e-Kanban, entrata merci, uscita merci e feedback di produzione.
Processo e-Kanban
Processo delle merci in entrata
Processo delle merci in uscita
Processo di feedback di produzione