• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Caratteristiche principali dall’ambito Procurement

Un carrello con colonne di mattoncini colorati, simbolo di Acquisti e Pianificazione.

Nuovo comfort per Acquisti e Pianificazione

Ci sono novità nell’ambito Procurement: riprogrammazione tempestiva in caso di mancata consegna da parte del fornitore, impostazione di interventi personalizzati con collegamenti dinamici, aumento delle disponibilità e riduzione dei costi di trasporto con la funzione Line Buy, controllo e gestione della situazione di approvvigionamento tramite fabbisogni primari pianificati, trasferimenti più chiari grazie alla nuova finestra dettagliata per prenotazioni di materiale e annotazioni di pianificazione anche in PP/DS.

Leggi e scopri di più!

Pianificazione tempestiva in caso di mancata consegna da parte del fornitore

Ferie aziendali, guasti alle macchine, problemi logistici: le cause per cui un fornitore non riesce per un periodo prolungato a rifornire sono molteplici. Per garantire comunque una continuità della produzione, è necessario intervenire, ad esempio selezionando fornitori alternativi o ripianificando le consegne.

In SAP standard non è previsto alcun supporto per questo scenario. Per questo motivo, ifm ha affrontato la problematica offrendo una soluzione solida con la nuova release. Invece di creare piani di emergenza al di fuori del sistema SAP, gli acquirenti e i pianificatori possono registrare nel sistema i tempi di inattività pianificati e imprevisti. Nella lista delle attività vengono poi visualizzati automaticamente suggerimenti di azione e fornitori alternativi e, con un solo click, l’utente accede direttamente alla transazione selezionata.

In modo chiaro, semplice e veloce!

Screenshot: Tempi di inattività del fornitore – Approvvigionamento proattivo

Tempi di inattività del fornitore – Approvvigionamento proattivo

Impostare interventi personalizzati

"Ora è necessario agire!". In modo chiaro e inequivocabile, l'utente vede le azioni da intraprendere nella sua lista delle attività. Le eccezioni e gli stati degli elementi di pianificazione specificati in precedenza per l'organizzazione vengono visualizzati chiaramente e possono essere modificati direttamente dall'applicazione.

Questo porta a una maggiore efficienza e rapidità!

Screenshot: app per azioni necessarie con campi di selezione e collegamenti nella tabella.

App: per azioni necessarie

Maggiore disponibilità e minori costi di trasporto grazie a fabbisogni primari pianificati

Maggiore disponibilità e minori costi di trasporto con la funzione Line Buy della soluzione Procurement di ifm. Grazie ai ritmi di consegna e alle scorte per magazzini target, gli ordini vengono ottimizzati, le scorte di copertura del fabbisogno integrate e i materiali pianificati in base alla copertura.

La funzione Line Buy può essere applicata a singoli fornitori o a gruppi di fornitori.

Questo migliora la disponibilità e riduce i costi di trasporto.

Diventa semplicemente più efficiente!

Screenshot: creare un ordine cumulativo

Line Buy – Ottimizzazione degli ordini con restrizioni ifm

Operations Project: valutare i fabbisogni primari pianificati

Qual è la situazione di approvvigionamento per i fabbisogni primari pianificati? Con la nuova release, queste informazioni saranno disponibili con un click e nella versione aggiornata.

Finora era possibile visualizzare l’intera struttura produttiva e il materiale riservato solo per progetti e ordini cliente. Da subito, questa funzione è disponibile anche per i fabbisogni primari pianificati.

Seleziona in modo mirato in base a periodi di pianificazione, piani di fabbisogno e altri criteri.

Così potrai tenere sotto controllo problemi di fornitura e ritardi nelle consegne!

Screenshot: analisi dei fabbisogni primari pianificati

Valutare i fabbisogni primari pianificati nell’ambito di Operations Project

Nuova finestra dettagliata per una migliore visibilità in caso di prenotazioni

Finora, la gestione delle prenotazioni di trasferimento era molto scomoda in quanto possibile solo tramite la schermata della MD04. La nuova release offre ora una scheda di selezione dedicata e una finestra di dettaglio separata. Ciò consente programmazioni e prenotazioni mirate e chiare.

Dalla nuova finestra si può inoltre accedere direttamente alla MD04 e alla MB23.

Finalmente è possibile effettuare prenotazioni, programmazioni e ripianificazioni senza bisogno di una lente di ingrandimento!

Screenshot: lista di pianificazione con finestra di dettaglio per le prenotazioni

Finestra di dettaglio per prenotazioni

Annotazioni di pianificazione in embedded PP/DS

Struttura dati basata sull'interfaccia CIF (funzionalità in versione beta)

Finora, nella struttura dati per Operations e Operations Project erano supportati i classici MRP e MRP Live. Se Operations viene utilizzato in combinazione con embedded PP/DS, si perde l’informazione relativa al momento della pianificazione del materiale. Con la nuova release viene colmata questa lacuna informativa: nella Release 25.0, tutti i riferimenti temporali per la pianificazione dei materiali vengono salvati in un'area appositamente sviluppata non appena i dati o gli ordini vengono trasferiti tramite l'interfaccia CIF.

Sulla base di queste annotazioni di pianificazione, è possibile eseguire una struttura dati per l'interfaccia CIF utilizzando il consueto programma di impostazione dati (transazione /GIB/DCO_DATA). Ciò consente l'utilizzo dell’Alert Monitor, l'accesso a Operations in modalità Lista di pianificazione, nonché la mappatura tra fabbisogno e copertura per Operations Project.

Screenshot: salvare la data della pianificazione del materiale tramite interfaccia CIF

Struttura dati basata sull'interfaccia CIF