• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Caratteristiche principali dall’ambito Inventory Management

Scaffale con mattoncini colorati, dotati di codice a barre, come simbolo per la gestione delle scorte.

La Release 25.0 offre numerose nuove funzioni, pulsanti e schermate per una panoramica ancora più chiara e una gestione ancora più efficiente delle scorte nella soluzione ifm per Inventory Management. Preparati per novità entusiasmanti nei seguenti settori:

APP FIORI

TEMPO DI RIASSORTIMENTO

TARGET WORKBENCH (TWB) E RULE WORKBENCH (RWB)

SAP S/4HANA

App Fiori

Scorte in crescita e in diminuzione: nuova app per l’analisi delle tendenze e variazioni del valore delle scorte

Screenshot della nuova app Fiori per l'analisi delle tendenze

La nostra nuova app rivoluziona l'analisi delle scorte, fornendo informazioni precise sulle tendenze e sulle variazioni nei valori delle scorte. Con un chiaro focus sulle questioni economico-aziendali, consente di prendere decisioni fondate per una gestione efficiente delle scorte:

  • Sviluppo nel tempo: quali variazioni hanno subito le scorte in un determinato periodo di tempo?
  • Crescita o diminuzione: le scorte sono aumentate o diminuite, e in che misura?
  • Variazione media: di quanto aumenta o diminuisce in media il valore in euro delle scorte per ciascun periodo?
  • Fattori di aumento e riduzione delle scorte: quali materiali sono i principali responsabili per l'aumento o la riduzione delle scorte?
  • Analisi delle tendenze: le scorte aumentano o diminuiscono in modo rapido oppure lentamente?

Con questa applicazione, non avrai solo i fatti, ma anche le tendenze e le dinamiche dei valori delle scorte sempre sotto controllo, per una gestione strategica che fa la differenza.

Analisi ABC aggiornata: nuova app per l’analisi ABC a livello di stabilimento

Screenshot della nuova app Fiori per l'analisi ABC

Con la nostra nuova app per l'analisi ABC in SAP S/4HANA, offriamo una prospettiva completamente nuova sui tuoi materiali e sul loro valore. Potrai avere approfondimenti che vanno ben oltre la classica analisi ABC:

  • Informazioni utili: quali materiali sono i principali motori di valore in uno stabilimento?
  • Analisi di più stabilimenti: come si presenta la distribuzione ABC prendendo in considerazione più stabilimenti contemporaneamente?
  • Valutazione individuale del materiale: come vengono classificati i materiali se si effettua un'analisi ABC mirata per la propria area di responsabilità?
  • Distribuzione percentuale delle scorte: come sono distribuiti i valori delle scorte tra le diverse categorie di prodotto?
  • Indicatori alternativi per la classificazione: come cambia la classificazione ABC se si utilizzano indicatori e periodi di tempo diversi?

Questa applicazione stabilisce nuovi standard di analisi e fornisce dati precisi per decisioni strategiche. Grazie alla flessibilità di incorporare diversi scenari e origini dati, la pianificazione dei materiali e delle scorte sarà più efficiente e accurata che mai.

Caso XYZ risolto!

Nuova app di analisi XYZ a livello di stabilimento

La nostra nuova applicazione per l'analisi XYZ fornisce informazioni precise sulla classificazione dei materiali. Con un focus particolare sulla variabilità e sulla pianificabilità, avrai esattamente i dati di cui hai bisogno per prendere decisioni fondate:

  • Selezione flessibile: scegli i materiali da analizzare e definisci il periodo di tempo desiderato.
  • Analisi precisa: scopri come vengono raggruppati i tuoi materiali nella classificazione XYZ, da costanti a irregolari.
  • Pianificazione ottimizzata: identifica le fluttuazioni e le tendenze per allineare in modo ancora più efficiente le tue strategie di gestione delle scorte e approvvigionamento.

Con questa app l'analisi della variabilità si semplifica: l’ideale per una pianificazione dei materiali snella e lungimirante.

Screenshot della nuova app Fiori per l'analisi XYZ

Muovere scorte in giacenza: nuova app per l'analisi di articoli a bassa rotazione

Screenshot della nuova app Fiori per l'analisi di articoli a bassa rotazione

Con la nostra nuova applicazione per l'analisi di articoli a bassa rotazione, stiamo rivoluzionando il modo di considerare i prodotti in magazzino. Mentre la soluzione precedente era statica e si concentrava solo sugli articoli a bassa rotazione esistenti, la nuova app fa un passo avanti decisivo:

  • Riconoscere gli eventuali articoli a bassa rotazione: identifica tempestivamente i materiali che potrebbero presto diventare articoli a bassa rotazione e adotta provvedimenti adegutati in anticipo.
  • Analisi orientate al futuro: scopri quali materiali hanno il potenziale per diventare in futuro articoli a bassa rotazione e pianifica azioni preventive in anticipo.
  • Informazioni approfondite: mantieni sempre una visione d’insieme sugli articoli a bassa rotazione esistenti in magazzino e sul loro valore, suddivisi per gruppi di prodotto, tipologie, settori e altre categorie.

Questa prospettiva lungimirante consente non solo di gestire i problemi esistenti, ma anche di evitare sfide future. Con la nuova analisi degli articoli a bassa rotazione, sarai sempre un passo avanti e potrai ottimizzare le scorte in modo mirato ed efficiente in termini di costo.

Da globale a regionale: valori delle scorte a livello regionale

Screenshot della nuova app Fiori per valori delle scorte

Gli affari muovono il mondo: visualizzazione dei flussi di valore

Screenshot della nuova app Fiori per la visualizzazione dei flussi di valore

Tempo di riassortimento

Esperienza BO[O]M per il tempo di riassortimento!

Nuova modalità TREE per distinte base risolte

Scopri una maggiore chiarezza grazie alla nuova modalità delle distinte base risolte nel tempo di riassortimento. La modalità TREE offre una visualizzazione chiaramente strutturata delle distinte base risolte rendendo molto più chiaro il percorso critico. Questa chiara visualizzazione facilita la comprensione del tempo totale di riassortimento calcolato in funzione della distinta base.

Inoltre, il tempo totale di riassortimento calcolato e quello nuovo possono essere convertiti uniformemente in giorni lavorativi o di calendario, per una pianificazione ancora più precisa.

Screenshot della nuova modalità TREE per distinte base espanse

Target Workbench (TWB)

Visione chiara dell’andamento previsto-effettivo!

Grafico dinamico avanzato

Il nuovo grafico dinamico offre una rappresentazione chiara e precisa del confronto tra l’andamento previsto e quello effettivo, arricchita dalla visualizzazione aggiuntiva di una fascia di tolleranza. Questo rende l’andamento previsto-effettivo ancora più trasparente e facile da capire. Allo stesso tempo, il grafico mostra in quali momenti sono state registrate le cause e le azioni, consentendo una migliore valutazione del successo delle misure adottate.

Le impostazioni utente avanzate garantiscono la massima flessibilità: scegli tu se la visualizzazione deve essere settimanale o mensile e quanti periodi visualizzare, in modo perfettamente adattato alle esigenze individuali.

Screenshot del grafico dinamico avanzato nella TBW

Più automazione!

Assegnazione automatica di cause, provvedimenti e responsabilità

Automatizza l'assegnazione di cause, provvedimenti e responsabilità. Con la nuova funzione, è ora possibile assegnare in modo efficiente e automatico cause, provvedimenti e responsabilità tramite una formula nella struttura dati della TWB (Target Workbench).

Nel monitor TWB potrai riconoscere in qualsiasi momento le cause, i provvedimenti e le responsabilità assegnati automaticamente e modificarli, cancellarli o ampliarli a seconda delle necessità.

Questa automazione non solo consente di risparmiare tempo prezioso, ma anche di identificare i problemi in modo uniforme e termpestivo. In questo modo, le cause vengono individuate immediatamente e i provvedimenti possono essere adottati con rapidità per rispondere in modo efficiente alle sfide.

Screenshot sull'assegnazione automatica nella TBW

Rule Workbench (RWB)

Più chiarezza, meno distrazioni: la nuova modalità RWB semplificata

Con la nuova ottimizzazione dei tempi di esecuzione, l'acquisizione dei dati nel sistema S/4HANA raggiunge un nuovo livello. Soprattutto in scenari con un gran numero di scorte speciali, questa funzione consente di fornire i dati necessari in modo molto più rapido e mirato.

Grazie all'integrazione ottimizzata in SAP S/4HANA, le informazioni rilevanti diventano più precise ed efficienti in termini di risorse.

SAP S/4HANA

Più veloce! Acquisizione dati più efficiente per scorte speciali

Ottimizzazione dei tempi di esecuzione nella creazione di indicatori per SAP S/4HANA

Con la nuova ottimizzazione dei tempi di esecuzione, l'acquisizione dei dati nel sistema SAP S/4HANA raggiunge un nuovo livello. Soprattutto in scenari con un gran numero di scorte speciali, questa funzione consente di fornire i dati necessari in modo molto più rapido e mirato.

Grazie all'integrazione ottimizzata in SAP S/4HANA, le informazioni rilevanti diventano accessibili in maniera più precisa ed efficiente in termini di risorse. Il risultato: tempi di caricamento più brevi, minore carico del sistema e maggiore disponibilità.

Maggiore comparabilità e flessibilità futura: determinazione alternativa dei consumi in SAP S/4HANA

Con la nuova funzione di determinazione alternativa dei consumi in SAP S/4HANA, è possibile utilizzare direttamente il consumo standard SAP come base. In questo modo si crea una base uniforme per indicatori e analisi, particolarmente vantaggiosa se si effettuano confronti con lo standard SAP.

Tuttavia, è bene considerare che non tutte le impostazioni sono adatte a ogni scenario. In casi specifici, come l'ottimizzazione delle scorte, può essere più vantaggioso discostarsi dai valori standard. Per questo guardiamo al futuro: offriremo la massima flessibilità nella scelta tra lo standard SAP, una soluzione personalizzata o una propria interpretazione. Così potrai sempre adottare il metodo che meglio risponde alle esigenze della tua azienda.

Questo sviluppo ti permetterà di controllare ancora meglio i tuoi processi, sfruttando al contempo tutti i vantaggi dello standard SAP in termini di comparabilità e trasparenza.