You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Sensore di pressione PI ora con risoluzione multipla

  • Cella di misura in ceramica resistente a picchi di pressione e sovraccarichi
  • Design con membrana affiorante e guarnizione PTFE stabile nel tempo
  • Temperatura media costante di 150°C
  • Download gratuito del certificato di fabbrica
  • Risoluzione molto alta grazie a 32 bit e IO-Link

Sensore di pressione PI per applicazioni igieniche

Alta risoluzione grazie a IO-Link e 32 bit

Da anni ormai, i sensori di pressione PI di ifm si sono affermati nell'industria alimentare e delle bevande. Ma anche ciò che ha successo può essere migliorato. La risoluzione del campo di misura è stata aumentata a 20.000 passi implementando IO-Link e 32 bit. Questo è un vantaggio enorme, specialmente per la misurazione del livello idrostatico con contropressione superiore. Il rilevamento effettivo della pressione avviene infatti solo in una frazione del campo di misura. Una caratteristica interessante per la manutenzione e la messa in servizio è la funzione di simulazione con cui il sensore può trasmettere segnali di misura o stati di errore al sistema di controllo. Il sensore è resistente ad una temperatura del fluido costante di 150 °C che viene misurata e trasmessa tramite IO-Link (precisione 2,5 K).

Prodotti