You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Con certificazione DNV GL per applicazioni marittime critiche

Affidabili sensori di pressione, temperatura e flusso con certificazione DNV GL per applicazioni navali

  • Certificazione DNV GL per applicazioni su navi
  • Trasmettitore di pressione con uscita analogica 4...20 mA
  • Trasmettitore di temperatura con uscita analogica 4...20 mA e IO-Link
  • Sensore di flusso con uscita di commutazione programmabile
  • Sonde a immersione con uscita analogica 4...20 mA e certificazione ATEX supplementare

Affidabili anche in condizioni molto critiche
Grazie alla certificazione DNV GL è possibile ora utilizzare gli affidabili sensori di flusso di ifm anche in applicazioni marittime. Con questi componenti certificati, l'operatore non deve più superare ostacoli per l'autorizzazione di navi o impianti. I sensori si contraddistinguono per le loro dimensioni compatte e la robustezza adattandosi così perfettamente ad applicazioni critiche come quelle nell'oleodinamica. In più, ifm offre una garanzia di 5 anni.