Ripartitori a Y per il collegamento di due sensori o con operatori logici integrati AND o OR per ambienti igienici e bagnati
ecolink M12 per ambienti igienici e bagnatinell'industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il dado fisso nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. I materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.