You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Rilevare i livelli senza manutenzione

Rilevare i livelli senza manutenzione

Soppressione di depositi molto efficace; corpo robusto in acciaio inox resistente a urti e vibrazioni.

  • La soppressione di depositi più efficace presente sul mercato
  • Montaggio flessibile, indipendentemente dalla posizione
  • Corpo robusto in inox, resistente ad urti e vibrazioni
  • Impostazione di fabbrica per semplice "plug & play"
  • Identificazione di fluidi differenti configurando i punti di commutazione.

Livello sotto controllo
Con i sensori LMC, viene effettuato il monitoraggio in sicurezza dei livelli limite, ad es. in una macchina utensile o nel trattamento delle acque reflue oppure vengono protette le pompe da un funzionamento a secco. Con il montaggio nella parte posteriore sono possibili lunghezze d'installazione variabili e montaggi in funzione dell'applicazione.

Un sensore per tutti i fluidi
È possibile tarare il sensore LMC su quasi tutti i fluidi liquidi e viscosi nonché materiali sfusi. Le costanti temperature dei fluidi fino a 100 °C o forti depositi non costituiscono alcun problema. Grazie a due uscite di commutazione, configurabili e indipendenti, è possibile distinguere due fluidi. La parametrizzazione può essere eseguita con IO-Link e interfaccia USB E30396.