1. Home
  2. Prodotti
  3. ST3213

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STR12ABBE1/20m

ST3213
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
Applicazione
Applicazione Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 30
Liquidi
Applicazione Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0100 Ex
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000
Massima sensibilità [cm/s] 100...800
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Liquidi
Tempo di risposta [s] 1...10
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 20 m, PUR; 4 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — ST3213-00 — 13.01.2017 —