You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  4. Tutti i sensori di pressione / di vuoto
  5. PC3504

Trasmettitore di pressione

PC3504

PT-010-RBG14-A-ZVG/US/ /W

Trasmettitore di pressione

PC3504

PT-010-RBG14-A-ZVG/US/ /W

  • Affidabile rilevamento della pressione di sistema in applicazioni industriali e macchine mobili
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • Ottima ripetibilità e minima deriva dei parametri
  • Durata d'uso di oltre 50 milioni di cicli di pressione
  • Corpo compatto e robusto in acciaio inox per applicazione in spazi ristretti
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: PT5414 Confronta prodotti: PC3504 / PT5414 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura [bar] 0...16
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna
Applicazione
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...90
Min. pressione di scoppio [bar] 300
Resistenza a pressione [bar] 25
Tipo di pressione pressione relativa
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 8,5...36 DC
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale analogico
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Carico max [Ω] 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA)
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [bar] 0...16
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 1,0; (incl. deriva dovuta alla coppia di serraggio, errore del punto zero e dell'intervallo)
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] < ± 0,2
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (ogni 6 mesi)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Tempi di reazione
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] 3
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV pinza di accoppiamento
EN 61000-4-5 Surge 1 kV segnale per apparecchi DC
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dati meccanici
Peso [g] 76,4
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PA
Materiali a contatto con il fluido 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: FKM
Min. cicli di pressione 50 milioni
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna
Osservazioni
Osservazioni
BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo)
LS = Regolazione del valore limite
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A