You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drucksensoren / Vakuumsensoren
  4. Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
  5. PC3504

Drucktransmitter

PC3504

PT-010-RBG14-A-ZVG/US/ /W

Drucktransmitter

PC3504

PT-010-RBG14-A-ZVG/US/ /W

  • Zuverlässige Erfassung des Systemdrucks in industriellen und mobilen Anwendungen
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Sehr gute Wiederholgenauigkeit und geringe Kennlinienabweichung
  • Lebenserwartung von mehr als 50 Millionen Druckzyklen
  • Kompaktes und robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: PT5414 Produktvergleich: PC3504 / PT5414 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich [bar] 0...16
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde
Einsatzbereich
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...90
Min. Berstdruck [bar] 300
Druckfestigkeit [bar] 25
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 8,5...36 DC
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Analogsignal
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA)
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [bar] 0...16
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 1,0; (inkl. Einschraubdrift, Nullpunkt- und Spannenfehler)
Linearitätsabweichung [% der Spanne] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,2
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,1; (pro 6 Monate)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Reaktionszeiten
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] 3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV Koppelzange
EN 61000-4-5 Surge 1 kV Signal bei DC-Geräten
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten
Gewicht [g] 76,4
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM
Min. Druckzyklen 50 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde
Bemerkungen
Bemerkungen
BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung)
LS = Grenzpunkteinstellung
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A