You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OU5003

Amplificatore per fibre ottiche

OU5003

OUF-HNKG

Amplificatore per fibre ottiche

OU5003

OUF-HNKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo parallelepipedo
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] 35; ((24 V))
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 100
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [m] < 0,12; (Fotocellula a barriera)
Portata [mm] < 40; (Fotocellula a riflessione diretta)
Portata impostabile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Peso [g] 0,151
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 28 x 16 x 56
Materiali PPO modificato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Staffa di montaggio: 1, E20211
cacciavite
Osservazioni
Osservazioni
impulso luce corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a barriera
corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a riflessione diretta
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva