Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 35; ((24 V)) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hellschaltung |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Reichweite [m] | < 0,12; (Einweglichtschranke) |
---|---|
Tastweite [mm] | < 40; (Reflexlichttaster) |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
EMV |
|
---|
Gewicht [g] | 0,151 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 28 x 16 x 56 |
Werkstoffe | PPO modifiziert |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Funktionsreservekurve
|
|
---|