Corpo | parallelepipedo |
---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 10,5 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 10,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 15 |
Max. corrente residua [mA] | 5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 25 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 40 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Funzione di temporizzatore [s] | 0,01...5 |
Emettitore / Ricevitore | ricevitore |
---|---|
Portata [m] | < 20 |
Portata impostabile | si |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiali | PPO modificato | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 7...13 mm |
---|