You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. OS0028

Einweglichtschranke Empfänger

OS0028

OSE-FBOA/T

Einweglichtschranke Empfänger

OS0028

OSE-FBOA/T

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Schutzklasse II
Ausgänge
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 10,5
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 10,5
Mindestlaststrom [mA] 15
Max. Reststrom [mA] 5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 40
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Zeitfunktion [s] 0,01...5
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Empfänger
Reichweite [m] < 20
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 80 x 28 x 95
Werkstoffe PPO modifiziert
Optikwerkstoff
Glas
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungswinkel
Schraubendreher
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm