Corpo | parallelepipedo |
---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 12; ((24 V)) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 400 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 80 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Portata [mm] | < 1300; (carta bianca 200 x 200 mm) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo | |
---|---|---|
Materiali | PPO modificato | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Morsetti: ...1,5 mm² |
---|