You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OP5010

Système réflexion directe

OP5010

OPT-FPKG

Système réflexion directe

OP5010

OPT-FPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] 12; ((24 V))
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Fréquence de commutation DC [Hz] 80
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] < 1300; (papier blanc 200 x 200 mm)
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Matières PPO modifié
Matière lentille
verre
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...1,5 mm²