You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OG5099

Fotocellula a riflessione diretta

OG5099

OGH-FNKG/V4A/US-100

Fotocellula a riflessione diretta

OG5099

OGH-FNKG/V4A/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OGH502 oppure OGH504 Confronta prodotti: OG5099 / OGH502 / OGH504 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Particolarità contatti dorati; Soppressione dello sfondo
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 60
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 660
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Frequenza di commutazione DC [Hz] 250
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [mm] 30...130; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Portata impostabile si
Max. diametro del punto luminoso [mm] 12
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Soppressione dello sfondo disponibile si
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
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PBT
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Osservazioni
Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato