Modello elettrico | NAMUR |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 1,5 |
Corpo | cilindrico |
Dimensioni [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Collegamento ad amplificatori switching | si |
---|---|
Amplificatori | collegamento ad amplificatori switching NV0100, NV0200 o altri amplificatori switching ammessi con i valori massimi: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Tensione nominale DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensione di collegamento DC [V] | 5...25 |
Corrente assorbita [mA] | < 1; (bloccante; conduttivo: > 2,1) |
Modello elettrico | NAMUR |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. resistività del cavo [Ω] | 50 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Distanza di commutazione [mm] | 1,5 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Certificazione | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Sollecitazione a shock/vibrazioni | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Max. capacità intrinseca [nF] | 80 |
---|---|
Max. induttività intrinseca [µH] | 110 |
Corpo | cilindrico |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Materiali | ottone nichelato; PBT |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|