You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. NT5010

Induktiver NAMUR-Sensor

NT5010

ITA21,5-N

Induktiver NAMUR-Sensor

NT5010

ITA21,5-N

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NAMUR
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 1,5
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 6,5 / L = 30
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker ja
Schaltverstärker Anschluss an Schaltverstärker NV0100, NV0200 oder andere zugelassene Schaltverstärker mit den Höchstwerten: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Nennspannung DC [V] 8,2; (1kΩ)
Anschlussspannung DC [V] 5...25
Stromaufnahme [mA] < 1; (sperrend; leitend: > 2,1)
Ausgänge
Elektrische Ausführung NAMUR
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Leitungswiderstand [Ω] 50
Schaltfrequenz DC [Hz] 1000
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 1,5
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Schock-/Schwingbeanspruchung 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] 80
Max. Eigeninduktivität [µH] 110
Mechanische Daten
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 6,5 / L = 30
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²