You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. KG0006

Sensore capacitivo

KG0006

KG-2008-ABOA/NI

Sensore capacitivo

KG0006

KG-2008-ABOA/NI

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ccc
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2,5...8
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 74
Applicazione
Particolarità Aiuto alla regolazione
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 30...250 AC / 20...250 DC
Classe di isolamento II
Protetto da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 8
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 10
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 20
Frequenza di commutazione DC [Hz] 20
Resistente a cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2,5...8
Distanza di commutazione impostabile si
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] 8
Precisione / Deriva
Fattore di correzione vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -15...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65
Maggiore resistenza alle interferenze si
Test / Certificazioni
EMC
IEC 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 74
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
aiuto alla regolazione 1 x LED, rosso
Aiuto alla regolazione si
Collegamento elettrico
Protezione necessaria fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Osservazioni
Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²