You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. KG0006

Kapazitiver Sensor

KG0006

KG-2008-ABOA/NI

Kapazitiver Sensor

KG0006

KG-2008-ABOA/NI

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ccc
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 2,5...8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 74
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Optische Einstellhilfe
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 30...250 AC / 20...250 DC
Schutzklasse II
Verpolungsfest nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 8
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 10
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 20
Schaltfrequenz DC [Hz] 20
Kurzschlussfest nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 2,5...8
Schaltabstand einstellbar ja
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] 8
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -15...15
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65
Erhöhte Störfestigkeit ja
Zulassungen / Prüfungen
EMV
IEC 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 74
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Einstellhilfe 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe ja
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Bemerkungen
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²