You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori capacitivi
  4. Tutti i sensori capacitivi
  5. KB5015

Sensore capacitivo

KB5015

KB-3020-BPKG/NI/10M

Sensore capacitivo

KB5015

KB-3020-BPKG/NI/10M

  • Elevata resistenza ad interferenze
  • Semplice regolazione della distanza di commutazione tramite potenziometro
  • Corpo liscio in plastica resistente a depositi
  • Per rilevamento della posizione o monitoraggio del livello
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 3...20
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 34 / L = 81
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 13; (24 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 40
Resistente a cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 3...20
Distanza di commutazione impostabile si
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] 20
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 20 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...16,2
Precisione / Deriva
Fattore di correzione vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -15...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 65
Maggiore resistenza alle interferenze si; (resistenza alle interferenze aumentata (con HF condotta))
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anni] 778
Dati meccanici
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 34 / L = 81
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Fascette di fissaggio: 1
cacciavite: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²