Funzione uscita | NC |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 |
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | no |
Funzione uscita | NC |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 5,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 5 |
Max. corrente residua [mA] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 20 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...8,1 |
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
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti); PBT |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|