You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. II0074

Induktiver Sensor

II0074

IIA2010-BBOW/V4A/ 6m

Induktiver Sensor

II0074

IIA2010-BBOW/V4A/ 6m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...250 AC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 5,5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 20
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
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
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²