You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IGC215

Sensore induttivo

IGC215

IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0

Sensore induttivo

IGC215

IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IGC250 Confronta prodotti: IGC215 / IGC250 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 5
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 70
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione Applicazione in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti
Fluidi selettivo per metalli ferrosi; immune ai trucioli d'alluminio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 10
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 25
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 5
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...4,05
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Grado di protezione IP 68; ("Coolant")
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 70
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 x 90° LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato