You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. IGC215

Induktiver Sensor

IGC215

IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0

Induktiver Sensor

IGC215

IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IGC250 Produktvergleich: IGC215 / IGC250 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 5
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 70
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
Medien Erkennt nur Fe-Metalle; unempfindlich gegen Aluminiumspäne
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 10
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 25
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 5
Realschaltabstand Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...4,05
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Schutzart IP 68; ("Coolant")
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 70
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: 1.4305 (Edelstahl / 303)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 x 90° LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet