You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IF5325

Sensore induttivo

IF5325

IF-3002-BNKG

Sensore induttivo

IF5325

IF-3002-BNKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IF5620 Confronta prodotti: IF5325 / IF5620 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 800
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
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
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71
Definizione filettatura M12 x 1
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
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²