You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF5325

Détecteur inductif

IF5325

IF-3002-BNKG

Détecteur inductif

IF5325

IF-3002-BNKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IF5620 Comparaison de produits: IF5325 / IF5620 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 800
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
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
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Désignation du filetage M12 x 1
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²