Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 5 |
Max. corrente residua [mA] | 0,6 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...1,62 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
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
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Definizione filettatura | M8 x 1 |
Materiali | ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 0,8 m, PUR |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |